914 mm(36 in)延长杆

914 mm(36 in)延长杆 加长件

立即购买

主要技术规格

总长度
42 in
1067 mm
重量
44.1 lb
20 kg
调整次数
0
0

性能概览

加长连杆

加长连杆

加长连杆可提供各种长度选择,让螺旋钻系统可以在不同深度执行挖掘作业。
固定销

固定销

固定销有助于为驱动装置快速更换螺旋钻翼片,并调整加长连杆的深度。

产品技术规格适用产品 914 mm(36 in)延长杆

总长度 42 in 1067 mm
重量 44.1 lb 20 kg
调整次数 0 0

了解 914 mm(36 in)延长杆 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图