1219 mm(48 in)

1219 mm(48 in) 重负荷叉齿

立即购买

主要技术规格

总长度
50.9 in
1293 mm
叉齿长度
48 in
1219 mm
宽度
4.8 in
122 mm

性能概览

应用

应用

用于满足各种物料处理需求,例如在建筑和工业工地上搬运大件或托盘材料,在园林施工和苗圃中处理袋装肥料和种子等类似工作。
额定值

额定值

重负荷叉评为 II 级,可满足滑移转向装载机、多地形装载机和紧凑型履带式装载机的提升要求。
可用长度

可用长度

重负荷叉长度选项 - 1067 mm(42 in)、1219 mm(48 in)和 1524 mm(60 in)。

产品技术规格适用产品 1219 mm(48 in)

总长度 50.9 in 1293 mm
叉齿长度 48 in 1219 mm
宽度 4.8 in 122 mm
高度 21.6 in 549 mm
叉齿厚度 1.8 in 45 mm
负载容量 6199.4 lb 2812 kg
重量 291 lb 132 kg

了解 1219 mm(48 in) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

查看当前优惠(按对象)  1219 mm(48 in)

查看更多优惠