1829 mm(72 in)

原木和木料叉齿 1829 mm(72 in)

立即购买

主要技术规格

总长度
79.1 in
2008 mm
长度
72 in
1829 mm
宽度
5.9 in
150 mm

性能概览

显示第 1-6 项/共 4 项

应用

应用

Cat® 原木和木料叉齿用于装载、卸载、移动甲板、分拣和供料给磨粉机。它们扁平的叉齿和提高的护栏专用于处理未抛光的原木和堆放的木材。
增加的齿降

增加的齿降

增加的齿降提高了卡车负载的可见性。
锥形箱齿

锥形箱齿

锥形箱齿逐渐变细,直到操作员能够在原木之间插入叉齿进行分拣,这有助于更好地控制货物的卸载。
较宽的叉齿宽度

较宽的叉齿宽度

较宽的叉齿宽度表面积较大,在运输较大材料时有助于保持稳定。

产品技术规格适用产品 1829 mm(72 in)

总长度 79.1 in 2008 mm
长度 72 in 1829 mm
宽度 5.9 in 150 mm
高度 38 in 965 mm
叉齿厚度 2.6 in 65 mm
负载容量 6448.5 lb 2925 kg
重量 447.5 lb 203 kg
抓齿配置 回转,浮动 回转,浮动

了解 1829 mm(72 in) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

查看当前优惠(按对象)  1829 mm(72 in)

查看更多优惠