1120 mm(44 in)

货盘叉齿 1120 mm(44 in)

立即购买

主要技术规格

叉齿长度
44.1 in
1120 mm
叉齿宽度
3.9 in
100 mm
叉齿高度
25.6 in
651 mm

产品技术规格适用产品 1120 mm(44 in)

叉齿长度 44.1 in 1120 mm
叉齿宽度 3.9 in 100 mm
叉齿高度 25.6 in 651 mm
叉齿厚度 2 in 50 mm
叉齿重量 136.5 lb 61.9 kg
总长度 47.6 in 1208 mm

了解 1120 mm(44 in) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

查看当前优惠(按对象)  1120 mm(44 in)

查看更多优惠