1070 mm(42 in)

1070 mm(42 in) 货盘叉齿

立即购买

主要技术规格

叉齿长度
42.1 in
1070 mm
叉齿宽度
3.9 in
100 mm
叉齿高度
21.3 in
541 mm

性能概览

显示第 1-6 项/共 4 项

Cat

应用

用于满足各种物料处理需求,例如在建筑和工业工地上搬运大件或托盘材料,在园林施工和苗圃中处理袋装肥料和种子等类似工作。
Cat

额定值

铲叉评为 II 级,可满足滑移转向装载机、多地形装载机和紧凑型履带式装载机的提升要求。
Cat

偏置设计

偏置式货盘叉齿用于防止装载机臂陷进卡车车厢。偏置式铲叉评为 III 级,具备更高的提升能力。
Cat

可用长度

铲叉长度选项 – 910 mm(36 in)、1070 mm(42 in)、1120 mm(44 in)、220 mm(48 in)、1370 mm(54 in)和 1524 mm(60 in)。

产品技术规格适用产品 1070 mm(42 in)

叉齿长度 42.1 in 1070 mm
叉齿宽度 3.9 in 100 mm
叉齿高度 21.3 in 541 mm
叉齿厚度 1.6 in 40 mm
叉齿重量 104.1 lb 47.2 kg
总长度 44.8 in 1139 mm

了解 1070 mm(42 in) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图