1 吨安装支架(销接式)

支架 1 吨安装支架(销接式)

立即购买

主要技术规格

接口类型
抓销式快速连接器
抓销式快速连接器
重量
26.9 lb
12.2 kg
总宽度
10.4 in
265 mm

产品技术规格适用产品 1 吨安装支架(销接式)

接口类型 抓销式快速连接器 抓销式快速连接器
重量 26.9 lb 12.2 kg
总宽度 10.4 in 265 mm
总长度 8.9 in 225 mm
总高度 6.2 in 158 mm
销直径 25 mm/25 mm(1 in/1 in) 25 mm/25 mm(1 in/1 in)
安装支架尺寸 超小 超小

了解 1 吨安装支架(销接式) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

查看当前优惠(按对象)  1 吨安装支架(销接式)

查看更多优惠