安装支架 - 销接式 - 滑移式装载机

支架 安装支架 - 销接式 - 滑移式装载机

立即购买

主要技术规格

接口类型
滑移转向连接器
滑移转向连接器
重量
264.6 lb
120 kg
总宽度
49.7 in
1263 mm

产品技术规格适用产品 安装支架 - 销接式 - 滑移式装载机

接口类型 滑移转向连接器 滑移转向连接器
重量 264.6 lb 120 kg
总宽度 49.7 in 1263 mm
总长度 22.4 in 570 mm
总高度 11.5 in 291 mm
销直径 50 mm/50 mm(2 in/2 in) 50 mm/50 mm(2 in/2 in)
安装支架尺寸 B4、B6、H45、H55、H65 B4、B6、H45、H55、H65

了解 安装支架 - 销接式 - 滑移式装载机 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

查看当前优惠(按对象)  安装支架 - 销接式 - 滑移式装载机

查看更多优惠