3-6 吨安装支架 - 销接式

支架 3-6 吨安装支架 - 销接式

立即购买

主要技术规格

接口类型
销接式
销接式
重量
98.8 lb
44.8 kg
总宽度
12.4 in
316 mm

产品技术规格适用产品 3-6 吨安装支架 - 销接式

接口类型 销接式 销接式
重量 98.8 lb 44.8 kg
总宽度 12.4 in 316 mm
总长度 18.7 in 474 mm
总高度 9.8 in 250 mm
销直径 50 mm/50 mm/50 mm(2 in/2 in/2 in) 50 mm/50 mm/50 mm(2 in/2 in/2 in)
安装支架尺寸 中大型 中大型

了解 3-6 吨安装支架 - 销接式 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

查看当前优惠(按对象)  3-6 吨安装支架 - 销接式

查看更多优惠