10 吨安装支架(销接式)

支架 10 吨安装支架(销接式)

立即购买

主要技术规格

接口类型
销接式
销接式
重量
222 lb
100.7 kg
总宽度
14.9 in
379 mm

概述

安装支架可将工装适配于多种机型。

产品技术规格适用产品 10 吨安装支架(销接式)

接口类型 销接式 销接式
重量 222 lb 100.7 kg
总宽度 14.9 in 379 mm
总长度 22.6 in 573 mm
总高度 13.3 in 338 mm
销直径 60 mm/60 mm(2.4 in/2.4 in) 60 mm/60 mm(2.4 in/2.4 in)
安装支架尺寸 大型 大型

了解 10 吨安装支架(销接式) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图