3 吨安装支架(销装式)

支架 3 吨安装支架(销装式)

立即购买

主要技术规格

接口类型
销接式
销接式
重量
114.6 lb
52 kg
总宽度
11.8 in
300 mm

产品技术规格适用产品 3 吨安装支架(销装式)

接口类型 销接式 销接式
重量 114.6 lb 52 kg
总宽度 11.8 in 300 mm
总长度 13.4 in 340 mm
总高度 10.9 in 277 mm
销直径 40 mm/40 mm(1.6 in/1.6 in) 40 mm/40 mm(1.6 in/1.6 in)
安装支架尺寸 小/大通用型 小/大通用型

了解 3 吨安装支架(销装式) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

查看当前优惠(按对象)  3 吨安装支架(销装式)

查看更多优惠