H80 压板

H80 压板 机具

立即购买

主要技术规格

钎杆轴直径
3 in
75 mm
总长度
24.2 in
615 mm
重量
103.6 lb
47 kg

产品技术规格适用产品 H80 压板

钎杆轴直径 3 in 75 mm
总长度 24.2 in 615 mm
重量 103.6 lb 47 kg
兼容性 H80 液压锤 H80 液压锤

了解 H80 压板 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

查看当前优惠(按对象)  H80 压板

查看更多优惠