H45 横向铲

机具 H45 横向铲

立即购买

主要技术规格

钎杆轴直径
2 in
50 mm
总长度
17.7 in
450 mm
重量
15.4 lb
7 kg

产品技术规格适用产品 H45 横向铲

钎杆轴直径 2 in 50 mm
总长度 17.7 in 450 mm
重量 15.4 lb 7 kg
兼容性 H45 液压锤 H45 液压锤

了解 H45 横向铲 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

查看当前优惠(按对象)  H45 横向铲

查看更多优惠