H35 平行铲

机具 H35 平行铲

立即购买

主要技术规格

钎杆轴直径
1.6 in
40 mm
总长度
15 in
380 mm
重量
8.8 lb
4 kg

概述

液压锤机具用于破碎各种不同的物料。

产品技术规格适用产品 H35 平行铲

钎杆轴直径 1.6 in 40 mm
总长度 15 in 380 mm
重量 8.8 lb 4 kg
兼容性 H35 液压锤 H35 液压锤

了解 H35 平行铲 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图