B6 凿子 - 直列式

机具 B6 凿子 - 直列式

立即购买

主要技术规格

钎杆轴直径
2.7 in
68 mm
总长度
27.6 in
702 mm
重量
39.7 lb
18 kg

产品技术规格适用产品 B6 凿子 - 直列式

钎杆轴直径 2.7 in 68 mm
总长度 27.6 in 702 mm
重量 39.7 lb 18 kg
兼容性 B6 液压锤 B6 液压锤

了解 B6 凿子 - 直列式 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

查看当前优惠(按对象)  B6 凿子 - 直列式

查看更多优惠