3.66 m(12 ft)

回拖部件 3.66 m(12 ft)

立即购买

主要技术规格

类型
回托部件杆
回托部件杆
总宽度
146.4 in
3718.5 mm
工作宽度
144 in
3658 mm

概述

独特的设计,可有效去除积雪,最大限度减少操作次数及除雪盐结块。

性能概览

铲刃选件

铲刃选件

可为所有尺寸的回托部件提供橡胶或钢制螺栓固定式铲刃。橡胶铲刃最大限度地减少了钢制铲刃在切割或抛掷被压实的坚硬冰雪时表面遭受的损坏。
大型扭矩管

大型扭矩管

大型扭矩管确保长使用寿命和大除雪容量。
中心支撑结构

中心支撑结构

中心支撑结构在整个前铲刃提供刚度和支撑。

产品技术规格适用产品 3.66 m(12 ft)

类型 回托部件杆 回托部件杆
总宽度 146.4 in 3718.5 mm
工作宽度 144 in 3658 mm
重量 509.9 lb 231.3 kg
长度 33.2 in 844 mm
总高度 16 in 406 mm
接口类型 滑移转向连接器 滑移转向连接器
可翻转铲刃类型 橡胶,带可翻转铲刃 橡胶,带可翻转铲刃
可翻转铲刃高度 6 in 153 mm
可翻转铲刃数量 2 2

了解 3.66 m(12 ft) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图