1397 mm(55 in)卡车溜槽套件

1397 mm(55 in)卡车溜槽套件 套件

立即购买

主要技术规格

高度
55 in
1397 mm
总高度
130 in
3302 mm
重量
169.8 lb
77 kg

产品技术规格适用产品 1397 mm(55 in)卡车溜槽套件

高度 55 in 1397 mm
总高度 130 in 3302 mm
重量 169.8 lb 77 kg
兼容性 SR318 - S/N J3B00206 及更高/SR321 - S/N KZB00331 及更高/SR418 - S/N GN800001 及更高/SR421 - S/N KN800001 及更高 SR318 - S/N J3B00206 及更高/SR321 - S/N KZB00331 及更高/SR418 - S/N GN800001 及更高/SR421 - S/N KN800001 及更高

了解 1397 mm(55 in)卡车溜槽套件 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

工作室拍摄