A11,1 吨小型挖掘机

A11,1 吨小型挖掘机 螺旋钻

立即购买

主要技术规格

最大压力下传动轴的扭矩
815 lb/ft
1105 N·m
驱动方法
摆线马达 - 直接驱动
摆线马达 - 直接驱动
安装支架的设计
1 吨小型挖掘机销接式
1 吨小型挖掘机销接式

性能概览

显示第 1-6 项/共 6 项

应用

应用

Cat® 螺旋钻设计用于为建筑、农业及园林施工应用中的地基、栅栏、标杆、树木及灌木钻孔。
Cat

多个驱动系统

三种不同的驱动系统能在各种土壤类型中以合适的转速与扭矩运转。

  • A23 配备一个双向变速摆线式液压马达,可在轻型至中型负荷作业中获得最佳的钻头转速与输出扭矩。
  • A41 配备一个双向变速单级减速行星齿轮驱动摆线式液压马达,该马达安装在行星齿轮箱上,能在中型至重型负荷应用中获得最佳的钻头转速与输出扭矩。
  • A68 配备一个双向变速双减速行星齿轮驱动液压齿轮马达,该马达安装在行星齿轮箱上,能在中型至重型负荷、高性能钻采要求下获得最佳的钻头转速与输出扭矩。
钻头坚固耐用,适于每种应用

钻头坚固耐用,适于每种应用

钻头坚固耐用,适用于各种项目。提供标准钻头、树木钻头、工业钻头和标准凿岩机头钻头(螺栓固定式),适合各种应用和地面条件。
钻头延长杆和转换器

钻头延长杆和转换器

使用各种延长杆可更深入地进行挖掘并适配圆形或六角形轴钻头设计。固定销可缩短螺旋钻刮板更换时间。
铰接接头

铰接接头

铰接接头确保螺旋钻笔直悬挂,不受机器定位影响。
机械回转挡块

机械回转挡块

机械回转挡块可防止螺旋钻过度回转。

产品技术规格适用产品 A11,1 吨小型挖掘机

最大压力下传动轴的扭矩 815 lb/ft 1105 N·m
驱动方法 摆线马达 - 直接驱动 摆线马达 - 直接驱动
安装支架的设计 1 吨小型挖掘机销接式 1 吨小型挖掘机销接式
所需液压系统 标准流量 标准流量
最佳液压流量 75-90 L/min(20-24 gpm) 75-90 L/min(20-24 gpm)
最佳液压压力 105-150 bar(1523-2176 psi) 105-150 bar(1523-2176 psi)
总宽度 - 含支架 11 in 280 mm
总长度 - 含支架 11 in 280 mm
总高度 35.4 in 900 mm
壳体直径 11 in 280 mm
回转范围(前/后) 36 度 36 度
回转范围(左/右) 76 度 76 度
重量 174.2 lb 79 kg
马达排量 24 in³ 393 cm³
最大流量下的刀头转速 191 rpm 191 rpm
六角形输出轴尺寸 2 in 51 mm

了解 A11,1 吨小型挖掘机 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

正在 908M 紧凑型轮式装载机上运转的 Cat® 螺旋钻

正在 277D 多地形装载机上运转的 Cat® 螺旋钻

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图
正在 908M 紧凑型轮式装载机上运转的 Cat® 螺旋钻
正在 277D 多地形装载机上运转的 Cat® 螺旋钻

360 View

查看当前优惠(按对象)  A11,1 吨小型挖掘机

查看更多优惠