A68,5 吨小型挖掘机

螺旋钻 A68,5 吨小型挖掘机

立即购买

主要技术规格

最大压力下传动轴的扭矩
5034.6 lb/ft
6826 N·m
驱动方法
摆线马达 - 双行星齿轮减速
摆线马达 - 双行星齿轮减速
安装支架的设计
8 吨小型挖掘机销接式
8 吨小型挖掘机销接式

概述

Cat® 螺旋钻设计用于为建筑、农业及园林施工应用中的地基、栅栏、标杆、树木及灌木钻孔。

产品技术规格适用产品 A68,5 吨小型挖掘机

最大压力下传动轴的扭矩 5034.6 lb/ft 6826 N·m
驱动方法 摆线马达 - 双行星齿轮减速 摆线马达 - 双行星齿轮减速
安装支架的设计 8 吨小型挖掘机销接式 8 吨小型挖掘机销接式
所需液压系统 高流量 XPS 高流量 XPS
最佳液压流量 95-130 L/min(25-34 gpm) 95-130 L/min(25-34 gpm)
最佳液压压力 207-290 bar(3002-4206 psi) 207-290 bar(3002-4206 psi)
总宽度 - 含支架 13.9 in 354 mm
总长度 - 含支架 17.5 in 445 mm
总高度 36.1 in 916 mm
壳体直径 11 in 280 mm
回转范围(前/后) 60 度 60 度
回转范围(左/右) 76 度 76 度
重量 324.1 lb 147 kg
马达排量 2.67 in³ 44 cm³
最大流量下的刀头转速 81 rpm 81 rpm
六角形输出轴尺寸 2 in 51 mm

A68,5 吨小型挖掘机 选装设备

其他工装

  • 后折梯,标准

了解 A68,5 吨小型挖掘机 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

正在 908M 紧凑型轮式装载机上运转的 Cat® 螺旋钻

正在 277D 多地形装载机上运转的 Cat® 螺旋钻

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图
正在 908M 紧凑型轮式装载机上运转的 Cat® 螺旋钻
正在 277D 多地形装载机上运转的 Cat® 螺旋钻

360 View

查看当前优惠(按对象)  A68,5 吨小型挖掘机

查看更多优惠