| 最大压力下传动轴的扭矩 | 5037.5 lb/ft 6830 N·m |
| 驱动方法 | 摆线马达 - 双行星齿轮减速 摆线马达 - 双行星齿轮减速 |
| 安装支架的设计 | 415-444 挖掘装载机销接式 415-444 挖掘装载机销接式 |
| 所需液压系统 | 高流量 XPS 高流量 XPS |
| 最佳液压流量 | 95-130 L/min(25-34 gpm) 95-130 L/min(25-34 gpm) |
| 最佳液压压力 | 207-290 bar(3002-4206 psi) 207-290 bar(3002-4206 psi) |
| 总宽度 - 含支架 | 14.1 in 358 mm |
| 总长度 - 含支架 | 25.6 in 650 mm |
| 总高度 | 39.6 in 1006 mm |
| 壳体直径 | 11 in 280 mm |
| 回转范围(前/后) | 117 度 117 度 |
| 回转范围(左/右) | 76 度 76 度 |
| 重量 | 403.4 lb 183 kg |
| 马达排量 | 2.67 in³ 44 cm³ |
| 最大流量下的刀头转速 | 81 rpm 81 rpm |
| 六角形输出轴尺寸 | 2 in 51 mm |
螺旋钻 A68,销接式
立即购买主要技术规格
- 最大压力下传动轴的扭矩
- 5037.5 lb/ft
- 6830 N·m
- 驱动方法
- 摆线马达 - 双行星齿轮减速
- 摆线马达 - 双行星齿轮减速
- 安装支架的设计
- 415-444 挖掘装载机销接式
- 415-444 挖掘装载机销接式
性能概览
- A23 配备一个双向变速摆线式液压马达,可在轻型至中型负荷作业中获得最佳的钻头转速与输出扭矩。
- A41 配备一个双向变速单级减速行星齿轮驱动摆线式液压马达,该马达安装在行星齿轮箱上,能在中型至重型负荷应用中获得最佳的钻头转速与输出扭矩。
- A68 配备一个双向变速双减速行星齿轮驱动液压齿轮马达,该马达安装在行星齿轮箱上,能在中型至重型负荷、高性能钻采要求下获得最佳的钻头转速与输出扭矩。
产品技术规格适用产品 A68,销接式
了解 A68,销接式 与常用比较产品相比如何。
螺旋钻
A68,销接式
已选择
- 最大压力下传动轴的扭矩
- 5037.5 lb/ft
- 6830 N·m
- 驱动方法
- 摆线马达 - 双行星齿轮减速
- 摆线马达 - 双行星齿轮减速
- 安装支架的设计
- 415-444 挖掘装载机销接式
- 415-444 挖掘装载机销接式
螺旋钻
A68,滑移转向连接器
- 最大压力下传动轴的扭矩
- 5034.6 lb/ft
- 6826 N·m
- 驱动方法
- 摆线马达 - 双行星齿轮驱动
- 摆线马达 - 双行星齿轮驱动
- 安装支架的设计
- 滑移式装载机连接器
- 滑移式装载机连接器
螺旋钻
A68,5 吨小型挖掘机
- 最大压力下传动轴的扭矩
- 5034.6 lb/ft
- 6826 N·m
- 驱动方法
- 摆线马达 - 双行星齿轮减速
- 摆线马达 - 双行星齿轮减速
- 安装支架的设计
- 5 吨小型挖掘机销接式
- 5 吨小型挖掘机销接式
媒体库
照片
360 度视图
工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图
正在 908M 紧凑型轮式装载机上运转的 Cat® 螺旋钻
正在 277D 多地形装载机上运转的 Cat® 螺旋钻