A26B

< 后退

Cat(卡特)融资和保险
了解详情

概述

行星齿轮驱动装置 - 包括传动组件、安装组件及管路组件。 兼容销抓取器连接器。

单位:
最大压力下传动轴的扭矩 4212.0 lb/ft 5711.0 N·m Less
传动方式 齿轮马达 - 双行星齿轮减速 齿轮马达 - 双行星齿轮减速 Less
Mounting bracket design 挖掘装载机 挖掘装载机 Less
Housing diameter 11.0 in 280.0 mm Less
堆装容量 403.5 lb 183.0 kg Less
有效排量 2.67 in³ 43.77 cm³ Less