BB124

BB124 箱式铲刀

立即购买

主要技术规格

总宽度
99.4 in
2526 mm
工作宽度
95.9 in
2436 mm
最佳液压流量
30-85 L/min(8-22 gpm)
30-85 L/min(8-22 gpm)

性能概览

显示第 1-6 项/共 11 项

应用

应用

箱式铲刀配备 AccuGrade™ 预留配置,专为大型商业用地、住宅、道路以及停车场的平整和调平作业而设计。
曲面刮土板

曲面刮土板

前后曲面刮土板可以翻滚和堆叠物料,从而扩展了容量并提高了性能。流动物料可以轻松铺到较低的位置,可提升平整和调平作业表现。
可显示磨损情况的铲刃

可显示磨损情况的铲刃

可显示磨损情况的铲刃在用于掘地的部分多采用了 20% 的耐磨损材料,也可用于指示何时应该反转或更换铲刀。
双抛物面后视镜

双抛物面后视镜

双抛物面后视镜可提供开阔的视野,让前铲刃一览无余,从而使操作员能够查看铲刀的装载量,甚至可以将箱式铲刀各角落的情况尽收眼底。
集中分布的电子元件

集中分布的电子元件

技术部件集中分布在一处,直接通过各自的线束回连到机具上的这一集中位置。然后,单条线束会连接到驾驶室或机具上的控制模块。
受保护的液压阀和 ECM

受保护的液压阀和 ECM

液压阀和 ECM(Electronic Control Module,电子控制模块)采用封闭式设计并安装在机具机架内部,以防止损坏。

产品技术规格适用产品 BB124

总宽度 99.4 in 2526 mm
工作宽度 95.9 in 2436 mm
最佳液压流量 30-85 L/min(8-22 gpm) 30-85 L/min(8-22 gpm)
需要借助两个操纵手柄完全控制工装机具
最佳液压压力 140-170 bar(2031-2466 psi) 140-170 bar(2031-2466 psi)
总长度 81.2 in 2062 mm
总高度 106.1 in 2694 mm
重量 2149.5 lb 975 kg
倾角范围 +/- 15 度 15 度
提升 5 in 127 mm
降下 4 in 102 mm
接口类型 滑移转向连接器 滑移转向连接器

了解 BB124 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

使用配有选装双激光系统和标准固定桅杆的机器进行找平作业

使用配有选装双激光系统和标准固定桅杆的机器进行平整作业

使用配有选装双 3D GPS 系统和刚性桅杆的机器进行平整作业

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图
使用配有选装双激光系统和标准固定桅杆的机器进行找平作业
使用配有选装双激光系统和标准固定桅杆的机器进行平整作业
使用配有选装双 3D GPS 系统和刚性桅杆的机器进行平整作业

360 View

查看当前优惠(按对象)  BB124

查看更多优惠