GB120,智能

GB120,智能 平地机铲刀

立即购买

主要技术规格

总宽度
78.4 in
1992 mm
铲刀宽度
78 in
1981 mm
宽度 - 完全倾斜时
68.8 in
1747 mm

性能概览

显示第 1-6 项/共 15 项

应用

应用

Cat® 智能平地机铲刀附件用于切割、移动和平整泥土、砾石、沙子以及几乎任何用作地基的其他材料。铲刀具有辅助功能,可以使装置超越智能水平。智能平地机铲刀将横向坡度引入了滑移式装载机和紧凑型履带式装载机平台。
附件控制模式

附件控制模式

附件控制模式(手动)可将 D3 和智能平地机转变为能够更直观地控制手头作业的机器。左操纵手柄保持对机器驱动功能的控制。右操纵手柄现在用于操作附件。
机器显示屏上的角度指示

机器显示屏上的角度指示

智能推土机的专用屏幕为操作员提供有关附件方向的反馈。操作员将看到附件铲刀坡度以及铲刀的角度。
横向坡度控制

横向坡度控制

启用横向坡度后,操作员通过将铲刀放置到所需位置可选择所需的铲刀横向坡度。然后,附件将在工作期间保持该坡度,即使机器坡度发生改变也不例外。
外部参照立即可用

外部参照立即可用

平地机铲刀附件可立即使用外部参照。Cat Grade(GPS 和 UTS)、EW GO!、Total Station。
曲线形刮土板

曲线形刮土板

曲线形刮土板可以翻滚和堆叠物料,从而扩展了容量并提高了性能。流动物料可以轻松铺到较低的位置,可提升平整和调平作业表现。

产品技术规格适用产品 GB120,智能

总宽度 78.4 in 1992 mm
铲刀宽度 78 in 1981 mm
宽度 - 完全倾斜时 68.8 in 1747 mm
最佳液压流量 50-86 L/min(13-23 gpm) 50-86 L/min(13-23 gpm)
最佳液压压力 180-230 bar(2600-3340 psi) 180-230 bar(2600-3340 psi)
所需液压系统 标准流量 标准流量
总长度 88.4 in 2246 mm
含桅杆总高度 104.4 in 2652 mm
总高度 41.2 in 1046 mm
重量 1970.9 lb 894 kg
倾角范围 +/- 15 度 15 度
最大铲刀角度 - 中间靠右/靠左 30 度 30 度
铲刀高度 17 in 431 mm
离地间隙 6 in 152 mm
最大切削深度 4 in 102 mm
接口类型 滑移转向连接器 滑移转向连接器

了解 GB120,智能 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

360 View

查看当前优惠(按对象)  GB120,智能

查看更多优惠