总宽度 | 103.8 in 2637 mm |
清扫宽度 | 83.4 in 2119 mm |
扫刷直径 | 32.1 in 815 mm |
所需液压系统 | 标准流量 标准流量 |
高度 | 36.1 in 918 mm |
长度 | 68.5 in 1741 mm |
重量 | 954.6 lb 433 kg |
最佳液压流量 | 42-86 L/min(11-23 gpm) 42-86 L/min(11-23 gpm) |
最佳液压压力 | 145-235 bar(2100-3400 psi) 145-235 bar(2100-3400 psi) |
马达排量 | 24.7 in³ 405 cm³/rev |
最大流量下的扫刷速度 | 199 rpm 199 rpm |
倾斜清扫宽度(± 30 度) | 72.8 in 1849 mm |
倾斜总宽度(± 30 度) | 98.7 in 2508 mm |
驱动方法 | 直接驱动 直接驱动 |
接口类型 | 滑移转向连接器 滑移转向连接器 |
选装罩延伸装置 | 39.7 lb 18 kg |