1.0 m3(1.3 yd3),销接式

1.0 m3(1.3 yd3),销接式 铲斗 - 反铲挖掘机前部

立即购买

主要技术规格

宽度
94.7 in
2406 mm
高度
33 in
839 mm
重量
1137.6 lb
516 kg

性能概览

显示第 1-6 项/共 4 项

应用

应用

设计用于在众多应用和物料环境中进行挖掘、装载、装运、修整、平整和卸载。
铲斗设计

铲斗设计

成形的后部外壳设计在广泛类型的应用中加强了铲斗的负载能力和生产效率。
优异的铲斗填充性

优异的铲斗填充性

最佳外壳角度和无尖角设计不仅提供了出色的铲斗填充能力,而且还减少了物料堆积,从而提高了生产率。
铲斗护齿

铲斗护齿

底座铲斗还提供螺栓固定式铲刃和螺栓固定式斗齿。

产品技术规格适用产品 1.0 m3(1.3 yd3),销接式

宽度 94.7 in 2406 mm
高度 33 in 839 mm
重量 1137.6 lb 516 kg
长度 36.2 in 919 mm
容量 1.3 yd³ 1 m³
底刃厚度 0.8 in 20 mm
接口类型 销接式 销接式

了解 1.0 m3(1.3 yd3),销接式 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图