610 mm(24 in),销接式

610 mm(24 in),销接式 重负荷岩石铲斗

立即购买

主要技术规格

宽度
24 in
610 mm
容量
7 ft³
198 l
重量
381.4 lb
173 kg

性能概览

Cat

应用

专为在世界各地的恶劣岩石工况下工作而设计。
Cat

铲斗形状

增强型铲斗形状使物料更易流动。锥形铲斗侧壁便于卸载粘性物料。
Cat

坚固的设计

Cat® 铲斗的设计可实现卓越的生产效率、可靠性和使用寿命。

产品技术规格适用产品 610 mm(24 in),销接式

宽度 24 in 610 mm
容量 7 ft³ 198 l
重量 381.4 lb 173 kg
底刃厚度 1 in 25 mm
齿尖半径 38.9 in 988 mm
接口类型 销接式 销接式

了解 610 mm(24 in),销接式 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

查看当前优惠(按对象)  610 mm(24 in),销接式

查看更多优惠