| 宽度 | 36 in 914 mm |
| 容量 | 11.5 ft³ 325 l |
| 重量 | 451.9 lb 205 kg |
| 底刃厚度 | 1 in 25 mm |
| 齿尖半径 | 38.9 in 988 mm |
| 接口类型 | 销接式 销接式 |
性能概览
产品技术规格适用产品 914 mm(36 in),销接式
了解 914 mm(36 in),销接式 与常用比较产品相比如何。
铲斗 - 反铲后部
914 mm(36 in),销接式
已选择
- 宽度
- 36 in
- 914 mm
- 容量
- 11.5 ft³
- 325 l
- 重量
- 451.9 lb
- 205 kg
铲斗 - 反铲后部
762 mm(30 in),销接式
- 宽度
- 30 in
- 762 mm
- 容量
- 9.5 ft³
- 269 l
- 重量
- 396.8 lb
- 180 kg
铲斗 - 反铲后部
610 mm(24 in),销接式
- 宽度
- 24 in
- 610 mm
- 容量
- 7 ft³
- 198 l
- 重量
- 381.4 lb
- 173 kg