1.6 m3(2.1 yd3),ISO 连接器,螺栓固定式铲刃

平底铲斗 - 高性能系列 1.6 m3(2.1 yd3),ISO 连接器,螺栓固定式铲刃

立即购买

主要技术规格

宽度
94.5 in
2401 mm
重量
1492.1 lb
676.79 kg
高度
42.5 in
1080 mm

性能概览

显示第 1-6 项/共 4 项

Cat

应用

尤为适合执行粗略平整、利用后铲刃、装载和搬运作业。高性能系列铲斗的填充系数可高达指定容量的 115%。
Cat

坚固的设计

铲斗底面配有额外的耐磨板,可在执行集料作业时提高铲斗的使用寿命。
Cat

高性能系列技术

高性能系列技术是铲斗设计方面的重大创新,改善了铲斗的装载能力,提高了生产率并降低了燃油成本。
Cat

最大限度提高机器利用率

铲斗容量和装载特性与机器性能相匹配,确保实现最高的利用率和生产率。

产品技术规格适用产品 1.6 m3(2.1 yd3),ISO 连接器,螺栓固定式铲刃

宽度 94.5 in 2401 mm
重量 1492.1 lb 676.79 kg
高度 42.5 in 1080 mm
长度 41.4 in 1051 mm
容量 2.1 yd³ 1.6 m³
底刃厚度 0.7 in 19 mm
铲刃厚度 0.7 in 19 mm
接口类型 ISO 连接器 ISO 连接器

了解 1.6 m3(2.1 yd3),ISO 连接器,螺栓固定式铲刃 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

查看当前优惠(按对象)  1.6 m3(2.1 yd3),ISO 连接器,螺栓固定式铲刃

查看更多优惠