1.9 m3(2.5 yd3),IT 连接器,螺栓固定式铲刃

通用型铲斗 - 高性能系列 1.9 m3(2.5 yd3),IT 连接器,螺栓固定式铲刃

立即购买

主要技术规格

宽度
94.5 in
2401 mm
重量
1470 lb
666.79 kg
高度
45.6 in
1159 mm

性能概览

显示第 1-6 项/共 5 项

Cat

应用

高性能系列铲斗可提高生产力,增加材料保留量并减少燃油量,在各种应用场合中更容易进行堆积作业。高性能系列铲斗的填充系数可高达指定容量的 115%。
Cat

外形

使用高性能系列槽帮可轻松进行装载并最大限度地提高搬运量。
Cat

圆形侧挡板

穿透性的圆角侧杆有助于让材料漏到铲斗中,留住更多的材料并减少溢出量。
Cat

防撞板

改进的防撞板让视线更清晰,加快了负载循环。
Cat

开放式齿喉设计

开放式齿喉设计可提高堆放量和填充系数。

产品技术规格适用产品 1.9 m3(2.5 yd3),IT 连接器,螺栓固定式铲刃

宽度 94.5 in 2401 mm
重量 1470 lb 666.79 kg
高度 45.6 in 1159 mm
长度 48.9 in 1241 mm
容量 2.5 yd³ 1.9 m³
底刃厚度 0.7 in 19 mm
铲刃厚度 0.7 in 19 mm
接口类型 IT 连接器 IT 连接器

了解 1.9 m3(2.5 yd3),IT 连接器,螺栓固定式铲刃 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

查看当前优惠(按对象)  1.9 m3(2.5 yd3),IT 连接器,螺栓固定式铲刃

查看更多优惠