2.0 m3(2.6 yd3),Fusion™ 连接器,螺栓固定式铲刃

2.0 m3(2.6 yd3),Fusion™ 连接器,螺栓固定式铲刃 通用型铲斗 - 高性能系列

立即购买

主要技术规格

宽度
94.5 in
2401 mm
重量
1618.2 lb
734 kg
高度
51.3 in
1304 mm

性能概览

显示第 1-6 项/共 5 项

Cat

应用

高性能系列铲斗可提高生产力,增加材料保留量并减少燃油量,在各种应用场合中更容易进行堆积作业。高性能系列铲斗的填充系数可高达指定容量的 115%。
Cat

外形

使用高性能系列槽帮可轻松进行装载并最大限度地提高搬运量。
Cat

圆形侧挡板

穿透性的圆角侧杆有助于让材料漏到铲斗中,留住更多的材料并减少溢出量。
Cat

防撞板

改进的防撞板让视线更清晰,加快了负载循环。
Cat

开放式齿喉设计

开放式齿喉设计可提高堆放量和填充系数。

产品技术规格适用产品 2.0 m3(2.6 yd3),Fusion™ 连接器,螺栓固定式铲刃

宽度 94.5 in 2401 mm
重量 1618.2 lb 734 kg
高度 51.3 in 1304 mm
长度 46.7 in 1186 mm
容量 2.6 yd³ 2 m³
底刃厚度 0.7 in 19 mm
铲刃厚度 0.7 in 19 mm
接口类型 Fusion™ 连接器 Fusion™ 连接器

了解 2.0 m3(2.6 yd3),Fusion™ 连接器,螺栓固定式铲刃 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图