1.3 m3(1.7 yd3),IT 连接器,底刃

1.3 m3(1.7 yd3),IT 连接器,底刃 通用型铲斗

立即购买

主要技术规格

宽度
93.1 in
2366 mm
重量
1093.5 lb
496 kg
高度
38.8 in
985 mm

性能概览

显示第 1-6 项/共 5 项

Cat

应用

设计用于在众多应用和物料环境中进行挖掘、装载、装运、修整、平整和卸载。这些通用型铲斗非常适合建筑、园林施工、工业和更艰巨的拆除应用。
Cat

出色的负载能力

长铲斗底板配合大半径后包板,可提供出色的物料装载和卸载能力,从而提高有效负载并缩短循环时间。
Cat

坚固的设计

上下扭矩管和厚侧壁增加了艰巨应用中的强度和耐用性。
Cat

结实耐用

淬硬的前底刃和侧铲刃可提供极佳的穿透力、耐用性和磨损寿命。
Cat

铲斗护齿选件

底座铲斗还提供螺栓固定式铲刃和螺栓固定式斗齿。

产品技术规格适用产品 1.3 m3(1.7 yd3),IT 连接器,底刃

宽度 93.1 in 2366 mm
重量 1093.5 lb 496 kg
高度 38.8 in 985 mm
长度 39.7 in 1008 mm
容量 1.7 yd³ 1.3 m³
底刃厚度 0.7 in 19 mm
铲刃厚度 0.6 in 16 mm
接口类型 IT 连接器 IT 连接器

了解 1.3 m3(1.7 yd3),IT 连接器,底刃 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图