1.0 m3(1.3 yd3),CWL A 系列连接器,底刃

1.0 m3(1.3 yd3),CWL A 系列连接器,底刃 通用型铲斗

立即购买

主要技术规格

宽度
81.1 in
2060 mm
重量
972.2 lb
441 kg
高度
40.6 in
1031 mm

性能概览

显示第 1-6 项/共 5 项

Cat

应用

设计用于在众多应用和物料环境中进行挖掘、装载、装运、修整、平整和卸载。这些通用型铲斗非常适合建筑、园林施工、工业和更艰巨的拆除应用。
Cat

出色的负载能力

长铲斗底板配合大半径后包板,可提供出色的物料装载和卸载能力,从而提高有效负载并缩短循环时间。
Cat

坚固的设计

上下扭矩管和厚侧壁增加了艰巨应用中的强度和耐用性。
Cat

结实耐用

淬硬的前底刃和侧铲刃可提供极佳的穿透力、耐用性和磨损寿命。
Cat

铲斗护齿选件

底座铲斗还提供螺栓固定式铲刃和螺栓固定式斗齿。

产品技术规格适用产品 1.0 m3(1.3 yd3),CWL A 系列连接器,底刃

宽度 81.1 in 2060 mm
重量 972.2 lb 441 kg
高度 40.6 in 1031 mm
长度 33.3 in 847 mm
容量 1.3 yd³ 1 m³
底刃厚度 0.8 in 20 mm
铲刃厚度 0.6 in 16 mm
接口类型 CWL A 系列 CWL A 系列

了解 1.0 m3(1.3 yd3),CWL A 系列连接器,底刃 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图