2.5 m3(3.3 yd3),IT 连接器,螺栓固定式铲刃

2.5 m3(3.3 yd3),IT 连接器,螺栓固定式铲刃 高位卸载型铲斗

立即购买

主要技术规格

宽度
93.1 in
2366 mm
高度
62.3 in
1583 mm
重量
3240.8 lb
1470 kg

性能概览

显示第 1-6 项/共 9 项

Cat

应用

设计精良,可提升卸载高度,便于更好地进行卡车装载。
带可视槽的防溢板

带可视槽的防溢板

将溢流从铰链销、提升臂、液压油缸和倾斜传感器转移,帮助保护机器免遭损坏。另外,为操作员创造良好的前方视野。
后碎片挡板

后碎片挡板

后碎片挡板设计用于使物料偏离铲斗机架,防止污垢和损坏。
后翻卸载止动装置

后翻卸载止动装置

4 个非金属卸载止动装置减少冲击载荷并保护油缸。2 个金属卸载止动装置防止非金属止动装置过载,防止油缸过度居中。
非金属铲斗卸载止动装置

非金属铲斗卸载止动装置

非金属铲斗卸载止动装置设计用于减少冲击载荷,保护油缸并避免铲斗过度居中。
角铲斗撑板

角铲斗撑板

添加了角铲斗撑板以加强铲斗,防止弯曲和焊接开裂。

产品技术规格适用产品 2.5 m3(3.3 yd3),IT 连接器,螺栓固定式铲刃

宽度 93.1 in 2366 mm
高度 62.3 in 1583 mm
重量 3240.8 lb 1470 kg
长度 66.9 in 1698 mm
容量 3.3 yd³ 2.5 m³
底刃厚度 1 in 25 mm
铲刃厚度 0.7 in 19 mm
接口类型 IT 连接器 IT 连接器
所需液压系统 第 3 功能 第 3 功能

了解 2.5 m3(3.3 yd3),IT 连接器,螺栓固定式铲刃 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图