2.5 m3(3.3 yd3),HPL-ISO 连接器,螺栓固定式铲刃

2.5 m3(3.3 yd3),HPL-ISO 连接器,螺栓固定式铲刃 高位卸载型铲斗

立即购买

主要技术规格

宽度
93.1 in
2366 mm
高度
62.3 in
1583 mm
重量
3245.2 lb
1472 kg

性能概览

显示第 1-6 项/共 9 项

Cat

应用

设计精良,可提升卸载高度,便于更好地进行卡车装载。
带可视槽的防溢板

带可视槽的防溢板

将溢流从铰链销、提升臂、液压油缸和倾斜传感器转移,帮助保护机器免遭损坏。另外,为操作员创造良好的前方视野。
后碎片挡板

后碎片挡板

后碎片挡板设计用于使物料偏离铲斗机架,防止污垢和损坏。
后翻卸载止动装置

后翻卸载止动装置

4 个非金属卸载止动装置减少冲击载荷并保护油缸。2 个金属卸载止动装置防止非金属止动装置过载,防止油缸过度居中。
非金属铲斗卸载止动装置

非金属铲斗卸载止动装置

非金属铲斗卸载止动装置设计用于减少冲击载荷,保护油缸并避免铲斗过度居中。
角铲斗撑板

角铲斗撑板

添加了角铲斗撑板以加强铲斗,防止弯曲和焊接开裂。

产品技术规格适用产品 2.5 m3(3.3 yd3),HPL-ISO 连接器,螺栓固定式铲刃

宽度 93.1 in 2366 mm
高度 62.3 in 1583 mm
重量 3245.2 lb 1472 kg
长度 65.9 in 1675 mm
容量 3.3 yd³ 2.5 m³
底刃厚度 1 in 25 mm
铲刃厚度 0.7 in 19 mm
接口类型 HPL-ISO 连接器 HPL-ISO 连接器
所需液压系统 第 3 功能 第 3 功能

了解 2.5 m3(3.3 yd3),HPL-ISO 连接器,螺栓固定式铲刃 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图