3.0 m3(3.9 yd3),HPL-ISO 连接器,螺栓固定式铲刃

轻质材料铲斗 - 高性能系列 3.0 m3(3.9 yd3),HPL-ISO 连接器,螺栓固定式铲刃

立即购买

主要技术规格

宽度
100.4 in
2549 mm
重量
1909.2 lb
866 kg
高度
55.3 in
1404 mm

性能概览

显示第 1-6 项/共 6 项

Cat

应用

设计用于处理低密度材料,如:护根层、木屑、干表土、肥料、禽畜饲料和积雪。高性能系列轻质材料铲斗容量更高,适合农业、废物和其他行业的低密度材料应用场合。这些应用场合一般需要中等至轻型挖掘力。高性能系列铲斗的填充系数可高达指定容量的 115%。
Cat

高容量

高容量提高了处理轻质材料的生产效率。最佳的铲斗形状,可装载的轻质材料高达 1150 kg/ltr(1600 lb/yd3)。
Cat

出色的负载能力

长铲斗底板配合大半径后包板,可提供出色的物料装载和卸载能力,从而提高有效负载并缩短循环时间。
Cat

一体式防溢板

一体式防溢板可为机器连杆提供保护,并能防止物料溢出,从而提高负载能力。
Cat

可拆卸盖的集成式可视槽

通过集成式可视槽可查看正在操作的铲刃。处理颗粒尺寸小的散装材料时可以关闭可视槽,以增加容量并预防材料损失。
Cat

坚固的设计

淬硬钢底座和侧铲刃提供极佳的穿透力、耐用性和磨损寿命。

产品技术规格适用产品 3.0 m3(3.9 yd3),HPL-ISO 连接器,螺栓固定式铲刃

宽度 100.4 in 2549 mm
重量 1909.2 lb 866 kg
高度 55.3 in 1404 mm
长度 58 in 1472 mm
容量 3.9 yd³ 3 m³
底刃厚度 0.7 in 19 mm
铲刃厚度 0.7 in 19 mm
接口类型 HPL-ISO 连接器 HPL-ISO 连接器

了解 3.0 m3(3.9 yd3),HPL-ISO 连接器,螺栓固定式铲刃 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

查看当前优惠(按对象)  3.0 m3(3.9 yd3),HPL-ISO 连接器,螺栓固定式铲刃

查看更多优惠