3.5 m3(4.6 yd3),销接式,螺栓固定式铲刃

轻质材料铲斗 - 高性能系列 3.5 m3(4.6 yd3),销接式,螺栓固定式铲刃

立即购买

主要技术规格

宽度
100.4 in
2549 mm
重量
2067.9 lb
938 kg
高度
58.5 in
1486 mm

性能概览

显示第 1-6 项/共 6 项

Cat

应用

设计用于处理低密度材料,如:护根层、木屑、干表土、肥料、禽畜饲料和积雪。高性能系列轻质材料铲斗容量更高,适合农业、废物和其他行业的低密度材料应用场合。这些应用场合一般需要中等至轻型挖掘力。高性能系列铲斗的填充系数可高达指定容量的 115%。
Cat

高容量

高容量提高了处理轻质材料的生产效率。最佳的铲斗形状,可装载的轻质材料高达 1150 kg/ltr(1600 lb/yd3)。
Cat

出色的负载能力

长铲斗底板配合大半径后包板,可提供出色的物料装载和卸载能力,从而提高有效负载并缩短循环时间。
Cat

一体式防溢板

一体式防溢板可为机器连杆提供保护,并能防止物料溢出,从而提高负载能力。
Cat

可拆卸盖的集成式可视槽

通过集成式可视槽可查看正在操作的铲刃。处理颗粒尺寸小的散装材料时可以关闭可视槽,以增加容量并预防材料损失。
Cat

坚固的设计

淬硬钢底座和侧铲刃提供极佳的穿透力、耐用性和磨损寿命。

产品技术规格适用产品 3.5 m3(4.6 yd3),销接式,螺栓固定式铲刃

宽度 100.4 in 2549 mm
重量 2067.9 lb 938 kg
高度 58.5 in 1486 mm
长度 65.5 in 1663 mm
容量 4.6 yd³ 3.5 m³
底刃厚度 0.7 in 19 mm
铲刃厚度 0.7 in 19 mm
接口类型 销接式 销接式

了解 3.5 m3(4.6 yd3),销接式,螺栓固定式铲刃 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

查看当前优惠(按对象)  3.5 m3(4.6 yd3),销接式,螺栓固定式铲刃

查看更多优惠