1.0 m3(1.3 yd3),滑移转向连接器,螺栓固定式铲刃

轻质材料铲斗 1.0 m3(1.3 yd3),滑移转向连接器,螺栓固定式铲刃

立即购买

主要技术规格

宽度
74.4 in
1890 mm
重量
862 lb
391 kg
高度
39.5 in
1003 mm

性能概览

显示第 1-6 项/共 4 项

Cat

应用

设计用于处理低密度材料,如:护根层、木屑、干表土、肥料、禽畜饲料和积雪。
Cat

高容量

高容量提高了处理轻质材料的生产效率。
Cat

出色的负载能力

长铲斗地板长度与大半径后部外壳相结合,提供极佳的物料装载和卸载能力,提高有效负载,缩短循环时间。
Cat

坚固的设计

淬硬钢底座和侧铲刃提供极佳的穿透力、耐用性和磨损寿命。

产品技术规格适用产品 1.0 m3(1.3 yd3),滑移转向连接器,螺栓固定式铲刃

宽度 74.4 in 1890 mm
重量 862 lb 391 kg
高度 39.5 in 1003 mm
长度 39 in 991 mm
容量 1.3 yd³ 1 m³
底刃厚度 0.8 in 20 mm
铲刃厚度 0.6 in 16 mm
接口类型 滑移转向连接器 滑移转向连接器

了解 1.0 m3(1.3 yd3),滑移转向连接器,螺栓固定式铲刃 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

查看当前优惠(按对象)  1.0 m3(1.3 yd3),滑移转向连接器,螺栓固定式铲刃

查看更多优惠