0.9 m3(1.2 yd3),滑移转向连接器,螺栓固定式斗齿

0.9 m3(1.2 yd3),滑移转向连接器,螺栓固定式斗齿 多功能铲斗

立即购买

主要技术规格

宽度
81.9 in
2080 mm
重量
1230 lb
557.9 kg
高度
36.7 in
933 mm

性能概览

显示第 1-6 项/共 5 项

Cat

应用

非常适合在建筑、园林施工、工业和拆除等应用中进行挖掘、推土、夹紧、回拖、平整和调平。
Cat

增加多功能性

绝佳的夹紧力可让您抓取大型不规则形状的物体,如:树木、松动树桩、灌木丛、回收碎屑和管道,增加了机器的多功能性。
Cat

推土应用

铲斗具有蛤形夹钳开口,这使铲斗可用作推土铲刀。
Cat

蛤形锯齿边缘

蛤形锯齿边缘提供的夹抓表面可以抓住物料。
Cat

G.E.T. 选件

底座铲斗还提供螺栓固定式铲刃和螺栓固定式斗齿。

产品技术规格适用产品 0.9 m3(1.2 yd3),滑移转向连接器,螺栓固定式斗齿

宽度 81.9 in 2080 mm
重量 1230 lb 557.9 kg
高度 36.7 in 933 mm
长度 39.4 in 1000 mm
容量 1.2 yd³ 0.9 m³
夹钳开口 24 in 610 mm
蛤形角 76 度 76 度
底刃厚度 0.8 in 20 mm
接口类型 滑移转向连接器 滑移转向连接器

了解 0.9 m3(1.2 yd3),滑移转向连接器,螺栓固定式斗齿 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图