0.9 m3(1.2 yd3),HPL-V 连接器,螺栓固定式铲刃

多功能铲斗 0.9 m3(1.2 yd3),HPL-V 连接器,螺栓固定式铲刃

立即购买

主要技术规格

宽度
81.1 in
2060 mm
重量
1397.7 lb
634 kg
高度
37.4 in
949 mm

性能概览

显示第 1-6 项/共 5 项

Cat

应用

非常适合在建筑、园林施工、工业和拆除等应用中进行挖掘、推土、夹紧、回拖、平整和调平。
Cat

增加多功能性

绝佳的夹紧力可让您抓取大型不规则形状的物体,如:树木、松动树桩、灌木丛、回收碎屑和管道,增加了机器的多功能性。
Cat

推土应用

铲斗具有蛤形夹钳开口,这使铲斗可用作推土铲刀。
Cat

蛤形锯齿边缘

蛤形锯齿边缘提供的夹抓表面可以抓住物料。
Cat

铲斗护齿选件

底座铲斗还提供螺栓固定式铲刃和螺栓固定式斗齿。

产品技术规格适用产品 0.9 m3(1.2 yd3),HPL-V 连接器,螺栓固定式铲刃

宽度 81.1 in 2060 mm
重量 1397.7 lb 634 kg
高度 37.4 in 949 mm
长度 36.5 in 926 mm
容量 1.2 yd³ 0.9 m³
夹钳开口 29.3 in 743 mm
蛤形角 87 度 87 度
底刃厚度 0.8 in 20 mm
铲刃厚度 0.6 in 16 mm
接口类型 HPL-V 连接器 HPL-V 连接器

了解 0.9 m3(1.2 yd3),HPL-V 连接器,螺栓固定式铲刃 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

查看当前优惠(按对象)  0.9 m3(1.2 yd3),HPL-V 连接器,螺栓固定式铲刃

查看更多优惠