460 mm(18 in)

460 mm(18 in) 挖掘铲斗 - 小型挖掘机

立即购买

主要技术规格

宽度
18.1 in
460 mm
容量
2.3 ft³
65.09 l
重量
130.3 lb
59.09 kg

性能概览

显示第 1-6 项/共 4 项

应用

应用

适合各种应用和物料。
铲斗设计

铲斗设计

成形的后部外壳设计增强了铲斗的载荷能力和生产能力。
优异的铲斗填充性

优异的铲斗填充性

最佳外壳角度和无尖角设计使铲斗具有优异的填充性,减少物料堆积。
铲斗形状

铲斗形状

增强型铲斗形状使物料更易流动。锥形铲斗侧壁便于卸载粘性物料。

产品技术规格适用产品 460 mm(18 in)

宽度 18.1 in 460 mm
容量 2.3 ft³ 65.09 l
重量 130.3 lb 59.09 kg
底刃厚度 0.6 in 16 mm
齿尖半径 25.3 in 643 mm
接口类型 销接式 销接式

了解 460 mm(18 in) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

查看当前优惠(按对象)  460 mm(18 in)

查看更多优惠