260 mm(10 in)

挖掘铲斗 - 小型挖掘机 260 mm(10 in)

立即购买

主要技术规格

宽度
10.2 in
260 mm
容量
1 ft³
27.5 l
重量
103.4 lb
46.9 kg

概述

该系列铲斗特别适合挖掘中低硬度的地面。

产品技术规格适用产品 260 mm(10 in)

宽度 10.2 in 260 mm
容量 1 ft³ 27.5 l
重量 103.4 lb 46.9 kg
底刃厚度 0.6 in 16 mm
齿尖半径 23.3 in 591 mm
接口类型 销接式 销接式

了解 260 mm(10 in) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

查看当前优惠(按对象)  260 mm(10 in)

查看更多优惠