1000 mm(39 in)

沟渠清理铲斗 - 小型挖掘机 1000 mm(39 in)

立即购买

主要技术规格

宽度
39.4 in
1000 mm
重量
240.1 lb
108.9 kg
齿尖半径
21.6 in
548 mm

概述

用于清理沟渠、修整斜坡、平整地面及其他修整作业。

产品技术规格适用产品 1000 mm(39 in)

宽度 39.4 in 1000 mm
重量 240.1 lb 108.9 kg
齿尖半径 21.6 in 548 mm
容量 4.8 ft³ 135.89 l
底刃厚度 0.6 in 16 mm
接口类型 销接式 销接式

了解 1000 mm(39 in) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

查看当前优惠(按对象)  1000 mm(39 in)

查看更多优惠