1200mm(48")宽齿尖铲斗

< 后退

Cat(卡特)融资和保险
了解详情

概述

一般负荷型铲斗特别适合挖掘泥土、肥土或者细砾石和泥土的混合物。 它由 Caterpillar 设计和制造,因此您不仅可以充分发挥 315、316 或 318 液压挖掘机的性能,同时还可获得平整的挖掘表面。

单位:
宽度 48.0 in 1200.0 mm Less
负载能力 1.4 yd³ 1.07 m³ Less
齿数 7.0 7.0 Less
齿型 K80 K80 Less
重量 1543.0 lb 700.0 kg Less

更快工作

不适当的铲斗会影响您的生产率。 采用穿透力更佳、容量更大、回填更快和溢出更少的铲斗,可以快速进行挖掘、回填和装载。

平稳操作

精确挖掘。 自始至终都提供光滑平整的表面,不仅缩短了返工时间,同时还节省了燃油成本。

智能工作,节省燃油

适当的铲斗不仅可以节省油耗,而且还可充分利用挖掘机的动力来获得最佳的性能。 依靠您的 Cat 代理商,获得可为您创造更多财富并减少油耗的小型挖掘机铲斗解决方案。

长久的价值

您可以期待 Cat 机器为您提供长久的性能。 安装在设备上的铲斗也是如此。 每款 Cat 铲斗都经过精心的设计,能够长久工作 - 无论是全新的铲斗,还是可使铲斗性能焕然一新的翻新套件。 我们随时为您服务,确保实现长久的大修周期。

不仅仅是铲斗

无论您在何地开展工作,我们都信心十足,因为我们的 Cat 代理商全球网络始终会伴在您的左右,不仅为您的挖掘机提供全面的支持和服务,同时还提供您可能需要的铲斗磨损件和斗齿更换件。 没有其他制造商能做到这一点。