2575mm(101")

< 后退

Cat(卡特)融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

一般负荷型铲斗特别适合挖掘泥土、肥土以及细砾石和泥土的混合物。 这些铲斗专为 Cat 390 挖掘机而制造,旨在满足您的挖掘和卡车装载需求。

单位:
宽度 101.0 in 2575.0 mm Less
负载能力 8.48 yd³ 6.48 m³ Less
齿数 6.0 6.0 Less
齿型 K170 K170 Less
重量 13210.0 lb 5992.0 kg Less

更快工作

不适当的铲斗会增加您的生产成本。 采用穿透力更佳、装载更快且容量更大的铲斗,可以花费更少的时间完成更多的工作。

不只是装载泥土

通过集成吊孔让您的铲斗完成更多工作。 挖掘。 放置。 填充。 所有这些均无需卸下铲斗。 因此,公共事业工作可以更快地完成。

智能工作,节省燃油

适当的铲斗不仅可以节省油耗,而且还可充分利用挖掘机的动力来获得最佳的性能。 依靠您的 Cat 代理商,获得可为您创造更多财富并减少油耗的小型挖掘机铲斗解决方案。

长久的价值

您可以期待 Cat 机器为您提供长久的性能。 安装在设备上的铲斗也是如此。 每款 Cat 铲斗都经过精心的设计,能够长久工作 - 无论是全新的铲斗,还是可使铲斗性能焕然一新的翻新套件。 我们随时为您服务,确保实现长久的大修周期。

不仅仅是铲斗

无论您在何地开展工作,我们都信心十足,因为我们的 Cat 代理商全球网络始终会伴在您的左右,不仅为您的挖掘机提供全面的支持和服务,同时还提供您可能需要的铲斗磨损件和斗齿更换件。 没有其他制造商能做到这一点。

概述

Accessories maximize the productivity of attachments

名称 Description
null