406 mm(16 in)

406 mm(16 in) 重负荷型铲斗 - 小型挖掘机

立即购买

主要技术规格

宽度
16 in
406 mm
容量
2.7 ft³
76.5 l
重量
174.2 lb
79 kg

性能概览

显示第 1-6 项/共 4 项

Cat

应用

Cat® 重负荷铲斗非常适合半石质土或需要打碎和搬除坚硬堆积材料的应用场合。非常适合在建筑、园林施工及公共事业应用中执行公用挖渠、基脚挖掘、回填和一般挖掘作业。
Cat

铲斗设计

成形的后部外壳设计增强了铲斗的装载能力和生产能力。
Cat

优异的铲斗填充性

最佳外壳角度和无尖角设计使铲斗具有优异的填充性,减少物料堆积。
Cat

铲斗形状

增强型铲斗形状使物料更易流动。锥形铲斗侧壁便于卸载粘性物料。

产品技术规格适用产品 406 mm(16 in)

宽度 16 in 406 mm
容量 2.7 ft³ 76.5 l
重量 174.2 lb 79 kg
底刃厚度 0.8 in 20 mm
齿尖半径 30.9 in 786 mm
接口类型 销接式 销接式

了解 406 mm(16 in) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

查看当前优惠(按对象)  406 mm(16 in)

查看更多优惠