| 宽度 | 12 in 305 mm |
| 容量 | 2.9 ft³ 82.09 l |
| 重量 | 185.2 lb 84 kg |
| 底刃厚度 | 0.8 in 20 mm |
| 齿尖半径 | 33.5 in 850.59 mm |
| 接口类型 | 销接式 销接式 |
重负荷大容量铲斗 - 小型挖掘机 305 mm(12 in),82 L(2.9 ft3),销接式,45 mm(1.8 in)
立即购买主要技术规格
- 宽度
- 12 in
- 305 mm
- 容量
- 2.9 ft³
- 82.09 l
- 重量
- 185.2 lb
- 84 kg
性能概览
产品技术规格适用产品 305 mm(12 in),82 L(2.9 ft3),销接式,45 mm(1.8 in)
了解 305 mm(12 in),82 L(2.9 ft3),销接式,45 mm(1.8 in) 与常用比较产品相比如何。
铲斗 - 挖掘机
305 mm(12 in),82 L(2.9 ft3),销接式,45 mm(1.8 in)
已选择
- 宽度
- 12 in
- 305 mm
- 容量
- 2.9 ft³
- 82.09 l
- 重量
- 185.2 lb
- 84 kg
铲斗 - 挖掘机
406 mm(16 in),105 L(3.7 ft3),销接式,45 mm(1.8 in)
- 宽度
- 16 in
- 406 mm
- 容量
- 3.7 ft³
- 104.8 l
- 重量
- 205 lb
- 93 kg
铲斗 - 挖掘机
457 mm(18 in),125 L(4.4 ft3),销接式,45 mm(1.8 in)
- 宽度
- 18 in
- 457 mm
- 容量
- 4.4 ft³
- 124.59 l
- 重量
- 227.1 lb
- 103 kg