508 mm(20 in),144 L(5.1 ft3),销接式,45 mm(1.8 in)

重负荷大容量铲斗 - 小型挖掘机 508 mm(20 in),144 L(5.1 ft3),销接式,45 mm(1.8 in)

立即购买

主要技术规格

宽度
20 in
508 mm
容量
5.1 ft³
144.39 l
重量
240.3 lb
109 kg

概述

经过优化的几何形状能在重负荷型应用中提供最大的挖掘力和物料装载量。

产品技术规格适用产品 508 mm(20 in),144 L(5.1 ft3),销接式,45 mm(1.8 in)

宽度 20 in 508 mm
容量 5.1 ft³ 144.39 l
重量 240.3 lb 109 kg
底刃厚度 0.8 in 20 mm
齿尖半径 33.5 in 850.59 mm
接口类型 销接式 销接式

了解 508 mm(20 in),144 L(5.1 ft3),销接式,45 mm(1.8 in) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

查看当前优惠(按对象)  508 mm(20 in),144 L(5.1 ft3),销接式,45 mm(1.8 in)

查看更多优惠