762 mm(30 in),241 L(8.5 ft3),销接式,45 mm(1.8 in)

762 mm(30 in),241 L(8.5 ft3),销接式,45 mm(1.8 in) 重负荷大容量铲斗 - 小型挖掘机

立即购买

主要技术规格

宽度
30 in
762 mm
容量
8.5 ft³
240.69 l
重量
321.9 lb
146 kg

性能概览

显示第 1-6 项/共 4 项

Cat

应用

特别适合移动大量物料,比如在卡车装载应用中,并能比重负荷型铲斗移动更多的物料。
Cat

铲斗设计

经成形加工的后包板设计提高了铲斗的装载能力和产量。
Cat

优异的铲斗填充性

最佳后包板角度与无尖角设计可提升铲斗的填充性能,并减少物料堆积。
Cat

锥形铲斗侧壁

增强型铲斗形状使物料更易流动。锥形铲斗侧壁便于卸载粘性物料。

产品技术规格适用产品 762 mm(30 in),241 L(8.5 ft3),销接式,45 mm(1.8 in)

宽度 30 in 762 mm
容量 8.5 ft³ 240.69 l
重量 321.9 lb 146 kg
底刃厚度 0.8 in 20 mm
齿尖半径 33.5 in 850.59 mm
接口类型 销接式 销接式

了解 762 mm(30 in),241 L(8.5 ft3),销接式,45 mm(1.8 in) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图