2.3 m3(3.0 yd3),HPL-ISO 连接器,焊接式齿座

平底铲斗 - 高性能系列 2.3 m3(3.0 yd3),HPL-ISO 连接器,焊接式齿座

立即购买

主要技术规格

宽度
100 in
2539 mm
高度
53.1 in
1349 mm
重量
2259.7 lb
1025 kg

概述

高性能系列平底通用型铲斗使用一个长而扁平的底板,可在回拖和平整时提供更出色的作业效果。

产品技术规格适用产品 2.3 m3(3.0 yd3),HPL-ISO 连接器,焊接式齿座

宽度 100 in 2539 mm
高度 53.1 in 1349 mm
重量 2259.7 lb 1025 kg
长度 57.9 in 1471 mm
容量 3 yd³ 2.3 m³
底刃厚度 1.3 in 32 mm
接口类型 HPL-ISO 连接器 HPL-ISO 连接器

了解 2.3 m3(3.0 yd3),HPL-ISO 连接器,焊接式齿座 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

查看当前优惠(按对象)  2.3 m3(3.0 yd3),HPL-ISO 连接器,焊接式齿座

查看更多优惠