2.3 m3(3.0 yd3),HPL-ISO 连接器,螺栓固定式铲刃

平底铲斗 - 高性能系列 2.3 m3(3.0 yd3),HPL-ISO 连接器,螺栓固定式铲刃

立即购买

主要技术规格

宽度
99.7 in
2532 mm
高度
53.5 in
1358 mm
重量
2319.3 lb
1052 kg

概述

高性能系列平底通用型铲斗使用一个长而扁平的底板,可在回拖和平整时提供更出色的作业效果。

产品技术规格适用产品 2.3 m3(3.0 yd3),HPL-ISO 连接器,螺栓固定式铲刃

宽度 99.7 in 2532 mm
高度 53.5 in 1358 mm
重量 2319.3 lb 1052 kg
长度 52.4 in 1331 mm
容量 3 yd³ 2.3 m³
底刃厚度 1 in 25 mm
铲刃厚度 1 in 25 mm
接口类型 HPL-ISO 连接器 HPL-ISO 连接器

了解 2.3 m3(3.0 yd3),HPL-ISO 连接器,螺栓固定式铲刃 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

查看当前优惠(按对象)  2.3 m3(3.0 yd3),HPL-ISO 连接器,螺栓固定式铲刃

查看更多优惠