2.3 m3(3.0 yd3),销接式,螺栓固定式铲刃

2.3 m3(3.0 yd3),销接式,螺栓固定式铲刃 平底铲斗 - 高性能系列

立即购买

主要技术规格

宽度
99.7 in
2532 mm
高度
53.1 in
1349 mm
重量
2259.7 lb
1025 kg

性能概览

显示第 1-6 项/共 4 项

Cat

应用

非常适合回拖和平整应用。高性能系列铲斗的填充系数可高达指定容量的 115%。
Cat

坚固的设计

铲斗底面配有额外的耐磨板,可在执行粗集料作业时延长铲斗的使用寿命。
Cat

高性能系列技术

高性能系列技术是铲斗设计方面的重大创新,改善了铲斗的装载能力,提高了生产率并降低了燃油成本。
Cat

最大限度提高机器利用率

铲斗容量和装载特性与机器性能相匹配,确保实现最高的利用率和生产率。

产品技术规格适用产品 2.3 m3(3.0 yd3),销接式,螺栓固定式铲刃

宽度 99.7 in 2532 mm
高度 53.1 in 1349 mm
重量 2259.7 lb 1025 kg
长度 57.9 in 1471 mm
容量 3 yd³ 2.3 m³
底刃厚度 1 in 25 mm
铲刃厚度 1 in 25 mm
接口类型 销接式 销接式

了解 2.3 m3(3.0 yd3),销接式,螺栓固定式铲刃 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图